LM45BIM3/NOPB 구형

±3°C 아날로그 출력 온도 센서(10mV/°C 게인)

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM45BIM3X/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -20 to 100
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM45의 주요 특징

  • Calibrated Directly in ° Celsius (Centigrade)
  • Linear + 10.0 mV/°C Scale Factor
  • ±3°C Accuracy Guaranteed
  • Rated for Full −20° to +100°C Range
  • Suitable for Remote Applications
  • Low Cost Due to Wafer-Llevel Trimming
  • Operates from 4.0V to 10V
  • Less than 120 μA Current Drain
  • Low Self-Heating, 0.20°C in Still Air
  • Nonlinearity Only ±0.8°C Max Over Temp
  • Low Impedance Output, 20Ω for 1 mA Load

LM45에 대한 설명

The LM45 series are precision integrated-circuit temperature sensors, whose output voltage is linearly proportional to the Celsius (Centigrade) temperature. The LM45 does not require any external calibration or trimming to provide accuracies of ±2°C at room temperature and ±3°C over a full −20 to +100°C temperature range. Low cost is assured by trimming and calibration at the wafer level. The LM45's low output impedance, linear output, and precise inherent calibration make interfacing to readout or control circuitry especially easy. It can be used with a single power supply, or with plus and minus supplies. As it draws only 120 μA from its supply, it has very low self-heating, less than 0.2°C in still air. The LM45 is rated to operate over a −20° to +100°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM45BIM3X/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.