LM57CISD-10/NOPB

저항 프로그래머블 온도 스위치를 지원하는 ±0.7°C 온도 센서

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM57CISDX-10/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 WSON (NGR) | 8
작동 온도 범위(°C) -50 to 150
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM57의 주요 특징

  • See LM57-Q1 datasheet for AEC-Q100 Grade 1/Grade 0/Grade 0 Extended (Qualified and Manufactured on an Automotive Grade Flow)
  • Trip Temperature Set by External Resistors with
    Accuracy of ±1.7°C or ±2.3°C from -40°C to +150°C
  • Resistor Tolerance Contributes Zero Error
  • Push-Pull and Open-Drain Switch Outputs
  • Wide Operating Temperature and Trip-Temperature Range of −50°C to 150°C,
  • Very Linear Analog VTEMP Temp Sensor Output
    with ±0.8°C or ±1.3°C Accuracy from -40°C to +150°C
  • Short-Circuit Protected Analog and Digital Outputs
  • Latching Function for Digital Outputs
  • TRIP-TEST Pin Allows In-System Testing
  • Low Power Minimizes Self-Heating to Under 0.02°C

LM57에 대한 설명

The LM57 device is a precision, dual-output, temperature switch with analog temperature sensor output for wide temperature industrial applications. The trip temperature (TTRIP) is selected from 256 possible values in the range of –40°C to +150°C. The VTEMP is a class AB analog voltage output that is proportional to temperature with a programmable negative temperature coefficient (NTC). Two external 1% resistors set the TTRIP and VTEMP slope. The digital and analog outputs enable protection and monitoring of system thermal events.

Built-in thermal hysteresis (THYST) prevents the digital outputs from oscillating. The TOVER and TOVER digital outputs will assert when the die temperature exceeds TTRIP and will de-assert when the temperature falls below a temperature equal to TTRIP minus THYST.

TOVER is active-high with a push-pull structure. TOVER is active-low with an open-drain structure. Tying TOVER to TRIP-TEST will latch the output after it trips. The output can be cleared by forcing TRIP-TEST low. Driving the TRIP-TEST high will assert the digital outputs. A processor can check the state of TOVER or TOVER, confirming they changed to an active state. This allows for in-situ verification that the comparator and output circuitry are functional after system assembly. When TRIP-TEST is high, the trip-level reference voltage appears at the VTEMP pin. The system could then use this voltage to calculate the threshold of the LM57.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM57CISDX-10/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.