LM6171AIM/NOPB image

LM6171AIM/NOPB 마지막 구매

고속, 저전력, 저왜곡 전압 피드백 증폭기

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM6171AIMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM6171의 주요 특징

  • Typical unless otherwise noted
  • Easy-to-use voltage feedback topology
  • Very high slew rate: 3600 V/µs
  • Wide unity-gain-bandwidth product: 76 MHz
  • −3‑dB frequency at A V = +2: 75 MHz
  • Low supply current: 2.5 mA
  • High CMRR: 110 dB
  • High open-loop gain: 90 dB
  • Specified for ±15-V and ±5-V operation

LM6171에 대한 설명

The LM6171 is a high-speed, unity-gain-stable voltage-feedback amplifier. The LM6171 offers a high slew rate of 3600 V/µs and a unity-gain bandwidth of 100 MHz while consuming only 2.5 mA of supply current. The LM6171 has very impressive ac and dc performance that is a great benefit for high-speed signal processing and video applications.

The ±15‑V power supplies allow for large signal swings and give greater dynamic range and signal-to-noise ratio (SNR). The LM6171 has a high output current drive, low spurious-free dynamic range (SFDR) and total harmonic distortion (THD), and is an excellent choice for analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) systems. The LM6171 is specified for ±5‑V operation for portable applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM6171AIMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.