LM7171BIMX/NOPB image

LM7171BIMX/NOPB 마지막 구매

초고속, 고출력 전류, 전압 피드백 증폭기

마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM7171BIM/NOPB 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM7171의 주요 특징

  • Typical values unless otherwise noted
  • Easy-to-use voltage-feedback topology
  • Very high slew rate: 4100V/µs
  • Wide unity-gain bandwidth: 200MHz
  • −3dB frequency at AV = +2: 220MHz
  • Low supply current: 6.5mA
  • High open-loop gain: 85dB
  • High output current: 100mA
  • Differential gain and phase: 0.01%, 0.02º
  • Specified for ±15V and ±5V operation

LM7171에 대한 설명

The LM7171 is a high-speed voltage-feedback amplifier that has the slewing characteristic of a current-feedback amplifier, but can be used in all traditional voltage-feedback amplifier configurations. The LM7171 is stable for gains as low as +2 or −1. The device provides a very high slew rate at 4100V/µs and a wide unity-gain bandwidth of 200MHz, while consuming only 6.5mA of supply current. The LM7171 is an excellent choice for video and high-speed signal processing applications, such as HDSL and pulse amplifiers. With 100mA of output current, the LM7171 is used for video distribution, as a transformer driver, or as a laser diode driver.

Operation on ±15V power supplies allows for large signal swings and provides greater dynamic range and signal-to-noise ratio. The LM7171 offers low SFDR and THD, which is excellent for ADC/DAC systems. In addition, the LM7171 is specified for ±5V operation for portable applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM7171BIM/NOPB 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.