6-pin (DDC) package image

LM73CIMKX-1/NOPB 활성

I2C/SMBus 인터페이스를 지원하는 ±1°C 온도 센서

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM73CIMK-1/NOPB 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 SOT-23-THN (DDC) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM73의 주요 특징

  • Single Address Pin Offers Choice of Three
    Selectable Addresses Per Version for a Total of
    Six Possible Addresses.
  • SMBus and I2C-compatible Two-Wire Interface
  • Supports 400-Khz Operation
  • Shutdown Mode With One-shot Feature Available
    for Very Low Average Power Consumption
  • Programmable Digital Temperature Resolution
    From 11 Bits to 14 Bits
  • Fast Conversion Rate Ideal for Quick Power Up
    and Measuring Rapidly Changing Temperature
  • Open-Drain ALERT Output Pin Goes Active When
    Temperature is Above a Programmed
    Temperature Limit
  • Very Stable, Low-noise Digital Output
  • UL Recognized Component
  • Key Specifications
    •  Supply Current
      • Operating
        • 320 µA (Typical)
        • 495 µA (Maximum)
      • Shutdown
        • 8 µA (Maximum)
        • 1.9 µA (Typical)
    • Temperature Accuracy
      • −10°C to 80°C: ±1.0°C (Maximum)
      • −25°C to 115°C: ±1.5°C (Maximum)
      • −40°C to 150°C: ±2°C (Maximum)
    • Resolution
      • 0.25°C to 0.03125°C
    • Conversion Time
      • 11-Bit (0.25°C): 14 ms (Maximum)
      • 14-Bit (0.03125°C): 112 ms (Maximum)

LM73에 대한 설명

The LM73 is an integrated, digital-output temperature sensor featuring an incremental Delta-Sigma ADC with a two-wire interface that is compatible with the SMBus and I2C interfaces. The host can query the LM73 at any time to read temperature.

Available in a 6-pin SOT package, the LM73 occupies very little board area while operating over a wide temperature range (–40°C to 150°C) and providing ±1°C accuracy from –10°C to 80°C. The user can optimize between the conversion time and the sensitivity of the LM73 by programming it to report temperature in any of four different resolutions. Defaulting to 11-bit mode (0.25°C/LSB), the LM73 measures temperature in a maximum time of 14 ms, making it ideal for applications that require temperature data very soon after power-up. In its maximum resolution, 14-bit mode (0.03125°C/LSB), the LM73 is optimized to sense very small changes in temperature.

A single multi-level address line selects one of three unique device addresses. An open-drain ALERT output goes active when the temperature exceeds a programmable limit. Both the data and clock lines are filtered for excellent noise tolerance and reliable communication. Additionally, a time-out feature on the clock and data lines causes the LM73 to automatically reset these lines if either is held low for an extended time, thus exiting any bus lock-up condition without processor intervention.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM73CIMK-1/NOPB 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.