8-pin (D) package image

LM74CIMX-5/NOPB 활성

SPI 인터페이스를 지원하는 ±1.25°C 온도 센서

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM74CIM-5/NOPB 구형
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 150
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM74의 주요 특징

  • 0.0625°C Temperature Resolution
  • Shutdown Mode Conserves Power Between Temperature Reading
  • SPI and MICROWIRE Bus Interface
  • 5-Bump DSBGA Package Saves Space

Key Specifications

  • Supply Voltage 3.0V or 2.65V to 5.5V
  • Supply Current
    • Operating265μA (typ)520μA (max)
    • Shutdown3μA (typ)
  • Temperature Accuracy
    • −10°C to 65°C, ±1.25°C(max)
    • −25°C to 110°C, ±2.1°C(max)
    • −55°C to 125°C, ±3°C(max)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM74에 대한 설명

The LM74 is a temperature sensor, Delta-Sigma analog-to-digital converter with an SPI and MICROWIRE compatible interface. The host can query the LM74 at any time to read temperature. A shutdown mode decreases power consumption to less than 10 μA. This mode is useful in systems where low average power consumption is critical.

The LM74 has 12-bit plus sign temperature resolution (0.0625°C per LSB) while operating over a temperature range of −55°C to +150°C.

The LM74's 3.0V to 5.5V supply voltage range, low supply current and simple SPI interface make it ideal for a wide range of applications. These include thermal management and protection applications in hard disk drives, printers, electronic test equipment, and office electronics. The LM74 is available in the SOIC package as well as the 5-Bump DSBGA package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM74CIM-5/NOPB 구형
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.