8-pin (D) package image

LMC6442AIM/NOPB 활성

듀얼, 11V, 10kHz 연산 증폭기

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMC6442AIMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LMC6442의 주요 특징

  • (Typical, VS = 2.2V)
  • Output Swing to Within 30 mV of Supply Rail
  • High Voltage Gain 103 dB
  • Gain Bandwidth Product 9.5 KHz
  • Ensured for: 2.2V, 5V, 10V
  • Low Supply Current 0.95 µA/Amplifier
  • Input Voltage Range −0.3V to V+ -0.9V
  • 2.1 µW/Amplifier Power Consumption
  • Stable for AV ≥ +2 or AV ≤ −1

All trademarks are the property of their respective owners.

LMC6442에 대한 설명

The LMC6442 is ideal for battery powered systems, where very low supply current (less than one microamp per amplifier) and Rail-to-Rail output swing is required. It is characterized for 2.2V to 10V operation, and at 2.2V supply, the LMC6442 is ideal for single (Li-Ion) or two cell (NiCad or alkaline) battery systems.

The LMC6442 is designed for battery powered systems that require long service life through low supply current, such as smoke and gas detectors, and pager or personal communications systems.

Operation from single supply is enhanced by the wide common mode input voltage range which includes the ground (or negative supply) for ground sensing applications. Very low (5 fA, typical) input bias current and near constant supply current over supply voltage enhance the LMC6442's performance near the end-of-life battery voltage.

Designed for closed loop gains of greater than plus two (or minus one), the amplifier has typically 9.5 KHz GBWP (Gain Bandwidth Product). Unity gain can be used with a simple compensation circuit, which also allows capacitive loads of up to 300 pF to be driven, as described in the section.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMC6442AIMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.