LMC6462AIN/NOPB image

LMC6462AIN/NOPB 마지막 구매

듀얼 마이크로파워, 레일 투 레일 입력 및 출력 CMOS 연산 증폭기

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
패키지 | 핀 PDIP (P) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

LMC6462의 주요 특징

  • (Typical Unless Otherwise Noted)
  • Ultra Low Supply Current  20 μA/Amplifier
  • Ensured Characteristics at 3V and 5V
  • Rail-to-Rail Input Common-Mode Voltage Range
  • Rail-to-Rail Output Swing
    • (within 10 mV of rail, VS = 5V and RL = 25 kΩ)
  • Low Input Current 150 fA
  • Low Input Offset Voltage 0.25 mV

All trademarks are the property of their respective owners.

LMC6462에 대한 설명

The LMC6462/4 is a micropower version of the popular LMC6482/4, combining Rail-to-Rail Input and Output Range with very low power consumption.

The LMC6462/4 provides an input common-mode voltage range that exceeds both rails. The rail-to-rail output swing of the amplifier, ensured for loads down to 25 kΩ, assures maximum dynamic signal range. This rail-to-rail performance of the amplifier, combined with its high voltage gain makes it unique among rail-to-rail amplifiers. The LMC6462/4 is an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers.

The LMC6462/4, with ensured specifications at 3V and 5V, is especially well-suited for low voltage applications. A quiescent power consumption of 60 μW per amplifier (at VS = 3V) can extend the useful life of battery operated systems. The amplifier's 150 fA input current, low offset voltage of 0.25 mV, and 85 dB CMRR maintain accuracy in battery-powered systems.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.