8-pin (D) package image

LMC7211AIMX/NOPB 활성

푸시-풀 출력을 지원하는 저전력, 고전압 콤퍼레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMC7211AIM/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LMC7211-N의 주요 특징

  • Tiny SOT 23-5 package saves space
  • Package is less than 1.43 mm thick
  • Guaranteed specs at 2.7V, 5V, 15V supplies
  • Typical supply current 7 µA at 5V
  • Response time of 4 µs at 5V
  • Push-pull output
  • Input common-mode range beyond V− and V+
  • Low input current

LMC7211-N에 대한 설명

The LMC7211 is a micropower CMOS comparator available in the space saving SOT23-5 package. This makes the comparator ideal for space and weight critical designs. The LMC7211 is supplied in two offset voltage grades, 5 mV and 15 mV.

The main benefits of the Tiny package are most apparent in small portable electronic devices, such as mobile phones, pagers, notebook computers, personal digital assistants, and PCMCIA cards. The rail-to-rail input voltage makes the LMC7211 a good choice for sensor interfacing, such as light detector circuits, optical and magnetic sensors, and alarm and status circuits.

The Tiny Comparator's outside dimensions (length x width x height) of 3.05mm × 3.00mm × 1.43mm allow it to fit into tight spaces on PC boards.

See the LMC7221 for a comparator with an open-drain output.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMC7211AIM/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.