LMK04826BEVM의 주요 특징
- JEDEC JESD204B 지원
- 초저 RMS 지터 성능
- 듀얼 루프 아키텍처
- 3개의 중복 입력 클럭(LOS 포함)
- 정밀 디지털 지연, 고정 또는 동적 조정 가능
- 평가 키트에는 평가 보드에 USB 연결용 USB2ANY 모듈이 포함되어 있습니다.
LMK04826BEVM에 대한 설명
LMK04826BEVM 및 LMK04828BEVM은 JEDEC JESD204B 지원을 갖춘 업계 최고 성능의 클록 컨디셔너인 LMK04820 제품군을 지원합니다. 듀얼 루프 PLLatinum™ 아키텍처는 저잡음 VCXO 모듈을 사용하여 100fs 미만의 지터(12kHz ~ 20MHz)를 지원합니다. 듀얼 루프 아키텍처는 두 개의 고성능 PLL(위상 동기 루프), 저잡음 크리스탈 오실레이터 회로 및 고성능 VCO(전압 제어 오실레이터)로 구성됩니다.
첫 번째 PLL(PLL1)은 저잡음 지터 클리너 기능을 제공하며, 두 번째 PLL(PLL2)은 클록 및 SYSREF 생성을 수행합니다. PLL1은 외부 VCXO 모듈 또는 외부 튜닝 가능 크리스탈 및 버랙터 다이오드가 있는 통합 크리스탈 오실레이터와 작동하도록 구성할 수 있습니다. 매우 좁은 루프 대역폭과 함께 사용할 경우 PLL1은 VCXO 모듈의 탁월한 인접 위상 잡음(50kHz 이하 오프셋) 또는 튜닝 가능 크리스탈을 사용하여 입력 클록을 클린합니다. PLL1의 출력은 PLL2에 대한 클린 입력 레퍼런스로 사용되며 통합 VCO를 잠급니다.
PLL2의 루프 대역폭은 통합 VCO가 VCXO 모듈 또는 PLL1에 사용되는 튜닝 가능 크리스탈보다 성능이 뛰어난 원거리 위상 잡음(50kHz를 초과하는 오프셋)을 클린하도록 최적화할 수 있습니다.