LMK04832EVM의 주요 특징
- PLL1 작동을 위한 최대 3개의 클록 입력, PLL2 작동을 위한 최대 4개의 클록 입력
- OSCout 포트에서 OSCin 출력을 버퍼링합니다. 사용하는 경우 1클럭 입력을 줄입니다.
- 내부 VCO, 외부 VCO 또는 클록 입력에서 14개의 클록 출력. 버퍼링된 OSCin 출력 1개
- 다중 장치 동기화를 위해 CLKin0 또는 동기화 핀에 입력 동기화
LMK04832EVM에 대한 설명
LMK04832 평가 모듈(EVM)을 이용하면 테스트 장비 또는 기타 평가 보드를 사용해 LMK04832를 평가함으로써 구체적인 용도에 대한 블록 또는 시스템 요구 사항을 검증할 수 있습니다.
LMK04832EVM은 이중 루프 작동을 위해 122.88MHz VCXO가 사전 입력되어 있습니다. 성능 평가를 위해 다른 VCXO 주파수가 필요하거나 구체적인 VCXO를 원하는 경우 VCXO는 대체 가능합니다. 
EVM은 단일 루프 작동 또는 클록 구분선/지연/팬아웃 구성 용도로 재구성할 수 있습니다. LMK04832는 다용도로 활용 가능한 장치이며, LMK04832EVM을 이용하면 다양한 구성으로 LMK04832를 평가할 수 있습니다.