14-pin (D) package image

LMP2234AMAX/NOPB 활성

쿼드 마이크로파워, 1.6V, 정밀, 연산 증폭기(CMOS 입력 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMP2234AMAE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMP2234AMA/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LMP2234의 주요 특징

  • (For VS = 5V, Typical Unless Otherwise Noted)

  • Supply Current at 1.8V 31 µA
  • Operating Voltage Range 1.6V to 5.5V
  • Low TCVOS ±0.75 µV/°C (max)
  • VOS ±150 µV (max)
  • Input Bias Current ±20 fA
  • PSRR 120 dB
  • CMRR 97 dB
  • Open Loop Gain 120 dB
  • Gain Bandwidth Product 130 kHz
  • Slew Rate 58 V/ms
  • Input Voltage Noise, f = 1 kHz 60 nV/√Hz
  • Temperature Range –40°C to 125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

LMP2234에 대한 설명

The LMP2234 is a quad micropower precision amplifier designed for battery powered applications. The 1.6 to 5.5V operating supply voltage range and quiescent power consumption of only 50 μW extend the battery life in portable systems. The LMP2234 is part of the LMP precision amplifier family. The high impedance CMOS input makes it ideal for instrumentation and other sensor interface applications.

The LMP2234 has a maximum offset voltage of 150 μV and 0.3 μV/°C offset drift along with low bias current of only ±20 fA. These precise specifications make the LMP2234 a great choice for maintaining system accuracy and long term stability.

The LMP2234 has a rail-to-rail output that swings 15 mV from the supply voltage, which increases system dynamic range. The common mode input voltage range extends 200 mV below the negative supply, thus the LMP2234 is ideal for ground sensing in single supply applications.

The LMP2234 is offered in 14-Pin SOIC and TSSOP packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMP2234AMAE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMP2234AMA/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.