14-pin (D) package image

LMV344MA/NOPB 활성

쿼드, 5.5V, 1MHz, 고출력 전류(75mA) 연산 증폭기

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV344MAX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE

LMV344-N의 주요 특징

  • Typical 2.7 V Supply Values (Unless Otherwise
    Noted)
  • Ensured 2.7 V and 5 V Specifications
  • Input Referred Voltage Noise at 10 kHz:
    29 nV/√Hz
  • Supply Current (Per Amplifier): 100 µA
  • Gain Bandwidth Product: 1 MHz
  • Slew Rate: 1 V/µs
  • Shutdown Current (LMV341-N): 45 pA
  • Turnon Time From Shutdown (LMV341-N): 5 µs
  • Input Bias Current: 20 fA

LMV344-N에 대한 설명

The LMV34x-N devices are single, dual, and quad low-voltage, low-power operational amplifiers. They are designed specifically for low-voltage portable applications. Other important product characteristics are low input bias current, rail-to-rail output, and wide temperature range.

The patented class AB turnaround stage significantly reduces the noise at higher frequencies, power consumption, and offset voltage. The PMOS input stage provides the user with ultra-low input bias current of 20 fA (typical) and high input impedance.

The industrial-plus temperature range of –40°C to 125°C allows the LMV34x-N to accommodate a broad range of extended environment applications. LMV341-N expands Texas Instrument’s Silicon Dust amplifier portfolio offering enhancements in size, speed, and power savings. The LMV34x-N devices are specified to operate over the voltage range of 2.7 V to 5.5 V and all have rail-to-rail output.

The LMV341-N offers a shutdown pin that can be used to disable the device. Once in shutdown mode, the supply current is reduced to 45 pA (typical). The LMV34x-N devices have 29-nV voltage noise at 10 KHz, 1 MHz GBW, 1-V/µs slew rate, 0.25 mVos, and 0.1-µA shutdown current (LMV341-N).

The LMV341-N is offered in the tiny 6-pin SC70 package, the LMV342-N in space-saving 8-pin VSSOP and SOIC packages, and the LMV344-N in 14-pin TSSOP and SOIC packages. These small package amplifiers offer an ideal solution for applications requiring minimum PCB footprint. Applications with area constrained PCB requirements include portable electronics such as cellular handsets and PDAs.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV344MAX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.