36-pin (NJG) package image

LMX2531LQ1910E/NOPB 활성

통합 VCO를 갖춘 고성능 주파수 신시사이저 시스템

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 5A991G

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (NJG) | 36
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMX2531의 주요 특징

  • Multiple Frequency Options Available
    • See Device Information Table
    • Frequencies From: 553 MHz to 3132 MHz
  • PLL Features
    • Fractional-N Delta-Sigma Modulator Order
      Programmable up to Fourth Order
    • FastLock/Cycle Slip Reduction with Timeout
      Counter
    • Partially Integrated, Adjustable Loop Filter
    • Very Low Phase Noise and Spurs
  • VCO Features
    • Integrated Tank Inductor
    • Low Phase Noise
  • Other Features
    • 2.8-V to 3.2-V Operation
    • Low Operating Current
    • Low Power-Down Current
    • 1.8-V MICROWIRE Support
    • 36-Pin 6-mm × 6-mm × 0.8-mm WQFN Package

LMX2531에 대한 설명

The LMX2531 is a low-power, high-performance frequency synthesizer system which includes a fully integrated delta-sigma PLL and VCO with fully integrated tank circuit. The third and fourth poles are also integrated and adjustable. Ultra-low noise and high-precision LDOs are integrated for the PLL and VCO, which yield higher supply-noise immunity and more consistent performance. When combined with a high-quality reference oscillator, the LMX2531 device generates very stable, low-noise local-oscillator signals for up and down conversion in wireless communication devices. The LMX2531 device is a monolithic integrated circuit, fabricated in an advanced BiCMOS process. Several different versions of this product accommodate different frequency bands.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.