36-pin (NJK) package image

LMX2541SQ2380E/NOPB 활성

통합 VCO를 갖춘 초저잡음 PLLatinum 주파수 신시사이저

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMX2541SQE2380E/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 5A991G

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (NJK) | 36
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

LMX2541의 주요 특징

  • Multiple Frequency Options Available
    (See Device Comparison Table)
  • Frequencies from 31.6 MHz to 4000 MHz
  • Very Low RMS Noise and Spurs
  • –225 dBc/Hz Normalized PLL Phase Noise
  • Integrated RMS Noise (100 Hz – 20 MHz)
    • 2 mRad (100 Hz – 20 MHz) at 2.1 GHz
    • 3.5 mRad (100 Hz - 20 MHz) at 3.5 GHz
  • Ultra Low-Noise Integrated VCO
  • External VCO Option (Internal VCO Bypassed)
  • VCO Frequency Divider 1 to 63 (all values)
  • Programmable Output Power
  • Up to 104-MHz Phase Detector Frequency
  • Integrated Low-Noise LDOs
  • Programmable Charge Pump Output
  • Partially Integrated Loop Filter
  • Digital Frequency Shift Keying (FSK) Modulation Pin
  • Integrated Reference Crystal Oscillator Circuit
  • Hardware and Software Power Down
  • FastLock Mode and VCO-Based Cycle Slip Reduction
  • Analog and Digital Lock Detect
  • 1.6-V Logic Compatibility

LMX2541에 대한 설명

The LMX2541 is an ultra low-noise frequency synthesizer which integrates a high performance delta-sigma fractional N PLL, a VCO with fully integrated tank circuit, and an optional frequency divider. The PLL offers an unprecedented normalized noise floor of -225 dBc/Hz and can be operated with up to 104 MHz of phase-detector rate (comparison frequency) in both integer and fractional modes. The PLL can also be configured to work with an external VCO.

The LMX2541 integrates several low-noise, high precision LDOs and output driver matching network to provide higher supply noise immunity and more consistent performance, while reducing the number of external components. When combined with a high quality reference oscillator, the LMX2541 generates a very stable, ultra low-noise signal.

The LMX2541 is offered in a family of 6 devices with varying VCO frequency range from 1990 MHz up to 4 GHz. Using a flexible divider, the LMX2541 can generate frequencies as low as 31.6 MHz.

The LMX2541 is a monolithic integrated circuit, fabricated in a proprietary BiCMOS process. Device programming is facilitated using a three-wire MICROWIRE interface that can operate down to 1.6 volts. Supply voltage ranges from 3.15 V to 3.45 V. The LMX2541 is available in a 36-pin 6-mm × 6-mm × 0.8-mm WQFN Package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMX2541SQE2380E/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기