LMX2572EVM의 주요 특징
- 13MHz~6.4GHz 출력 주파수
- 6.4GHz 캐리어가 있는 100kHz 오프셋에서 -106dBc/Hz 위상 잡음
- 한 개의 직접 VCO 출력으로 75mA 작동 전류
- 프로그래머블 출력 전원을 지원하는 2개의 차동 출력
- 이 EVM은 신시사이저에 대한 완벽한 회로를 가지고 있으며, 성능을 최적화하고, 테스트했으며, USB 프로그래밍 모듈을 포함하고 있습니다
LMX2572EVM에 대한 설명
이 평가 모듈은 내부 더블러를 사용하지 않고 13MHz~6.4GHz 범위의 주파수를 생성할 수 있는 저전력 고성능 광대역 신시사이저인 LMX2572용 모듈입니다. PLL은 단일 3.3V 전원에서 75mA의 전력만 소비하면서 탁월한 성능을 제공합니다. 이 디바이스는 JESD204B 표준(SYSREF 신호를 생성하거나 반복 가능)을 지원하여 고속 데이터 컨버터 클록 시 이상적입니다. 동기화 신호를 제공하여 사용자가 여러 LMX2572 디바이스에서 출력 위상을 동기화할 수 있습니다. LMX2572는 이 평가 모듈에서 시연할 수 있는 주파수 램프도 생성할 수 있습니다. 또한 LMX2572는 직접 디지털 FSK 모듈레이션을 지원합니다. 직렬 인터페이스는 이러한 목적을 위해 SPI 또는 I2S 인터페이스로 구성할 수 있습니다. 모든 Refernce Pro 모듈은 깔끔한 참조 클록을 제공하고 LMX2572 평가 모듈을 프로그래밍하는 데 사용됩니다.