LMX2615EVM-CVAL의 주요 특징
- 40MHz ~ 15GHz 출력 주파수
- 15GHz 캐리어가 있는 100kHz 오프셋에서 -110dBc/Hz 위상 잡음
- 7.5GHz(100Hz~100MHz)에서 45fs rms 지터
- 15GHz에서 최대 7dBm의 프로그래머블 출력 전원을 지원하는 2개의 차동 출력
- 이 EVM은 신시사이저에 대한 완벽한 회로를 가지고 있으며, 성능을 최적화하고, 테스트했으며, USB 프로그래밍 모듈을 포함하고 있습니다
LMX2615EVM-CVAL에 대한 설명
LMX2615EVM-CVAL 평가 모듈(EVM)은 LMX2615-SP 제품을 평가하기 위해 설계되었습니다. 조립한 PCB가 포함되어 있으며 Reference Pro를 사용하여 보드를 프로그래밍하며 100MHz 입력 레퍼런스도 제공합니다. 보드는 LMX2615W-MPR 엔지니어링 샘플과 함께 조립되며, 디바이스 모두 핀아웃 및 소프트웨어 호환이므로 공간 레벨 디바이스(5962R1723601VXC)의 모든 주요 전기 사양 및 기능을 파악하고 테스트하는 데 사용할 수 있습니다. 엔지니어링 샘플은 전체 공간 생산 흐름이나 테스트를 받거나 통과하지 못했습니다.