14-pin (D) package image

OPA1644AID 활성

OPA1641/1642/1644 SoundPLUS™ 고성능, JFET 입력 오디오 연산 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA1644AIDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

OPA1644의 주요 특징

  • Superior Sound Quality
  • True JFET Input Operational Amplifier
    With Low Input Bias Current
  • Low Noise: 5.1 nV/√Hz at 1 kHz
  • Ultralow Distortion: 0.00005% at 1 kHz
  • High Slew Rate: 20 V/µs
  • Unity Gain Stable
  • No Phase Reversal
  • Low Quiescent Current:
    1.8 mA per Channel
  • Rail-to-rail Output
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V
  • Single, Dual, and Quad Versions Available

OPA1644에 대한 설명

The OPA1641 (single), OPA1642 (dual), and OPA1644 (quad) series are JFET-input, ultralow distortion, low-noise operational amplifiers fully specified for audio applications.

The OPA1641, OPA1642, and OPA1644 rail-to-rail output swing allows increased headroom, making these devices ideal for use in any audio circuit. Features include 5.1-nV/√Hz noise, low THD+N (0.00005%), a low input bias current of 2 pA, and low quiescent current of 1.8 mA per channel.

These devices operate over a very wide supply voltage range of ±2.25 V to ±18 V. The OPA1641, OPA1642, and OPA1644 series of operational amplifiers are unity-gain stable and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions.

The dual and quad versions feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

The OPA1641, OPA1642, and OPA1644 are specified from –40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA1644AIDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.