8-pin (D) package image

OPA2228UA 활성

듀얼, 광대역, 고정밀, 저잡음 연산 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2228UA/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

OPA2228의 주요 특징

  • Low noise: 3 nV/√Hz
  • Wide bandwidth:
    • OPA227: 8 MHz, 2.3 V/µs
    • OPA228: 33 MHz, 10 V/µs
  • Settling time: 5 µs
  • High CMRR: 138 dB
  • High open-loop gain: 160 dB
  • Low input bias current: 10 nA maximum
  • Low offset voltage: 75 µV maximum
  • Wide supply range: ±2.5 V to ±18 V
  • Single, dual, and quad versions

OPA2228에 대한 설명

The OPAx227 and OPAx228 series operational amplifiers combine low noise and wide bandwidth with high precision to make them an excellent choice for applications requiring both ac and precision dc performance.

The OPAx227 are unity-gain stable and features high slew rate (2.3 V/µs) and wide bandwidth (8 MHz). The OPAx228 are optimized for closed-loop gains of 5 or greater, and offers higher speed with a slew rate of 10 V/µs and a bandwidth of 33 MHz.

The OPAx227 and OPAx228 series operational amplifiers are an excellent choice for professional audio equipment. In addition, low quiescent current and low cost make these op amps an excellent choice for portable applications requiring high precision.

The OPAx227 and OPAx228 series operational amplifiers are pin-for-pin replacements for the industry-standard OP27 and OP37 with substantial improvements across the board. The dual and quad versions are available for space savings and per-channel cost reduction.

The OPAx227 and OPAx228, are available in DIP-8 and SO-8 packages. The OPA4227 and OPA4228 are available in DIP-14 and SO-14 packages with standard pin configurations. Operation is specified from –40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2228UA/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.