8-pin (D) package image

OPA2277U/2K5 활성

10µV, 0.1µV/ºC, 고정밀 저전력 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: OPA2277U/2K5G4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2277U 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

OPA2277의 주요 특징

  • Ultra-low offset voltage: 10 µV
  • Ultra-low drift: ±0.1 µV/°C
  • High open-loop gain: 134 dB
  • High common-mode rejection: 140 dB
  • High power-supply rejection: 130 dB
  • Low bias current: 1-nA maximum
  • Wide supply range: ±2 V to ±18 V
  • Low quiescent current: 800 µA/amplifier
  • Single, dual, and quad versions
  • Replaces OP-07, OP-77, and OP-177
  • For similar performance with ±40-V overvoltage protection, see the OPA2206

OPA2277에 대한 설명

The OPAx277 series of precision operational amplifiers replace the industry standard OP-177. The OPAx277 devices offer improved noise, wider output voltage swing, and are twice as fast with half the quiescent current. Features include ultra-low offset voltage and drift, low bias current, high common-mode rejection, and high power supply rejection.

The OPAx277 operate from ±2-V to ±18-V supplies with excellent performance. Unlike most op amps that are specified at only one supply voltage, the OPAx277 series is specified for real-world applications; a single limit applies over the ±5-V (10-V) to ±15-V (30-V) supply range. High performance is maintained as the amplifiers swing to the specified limits. Because the initial offset voltage (±20 µV, maximum) is so low, user adjustment is usually not required. However, the single version (OPA277) provides external trim pins for special applications.

The OPAx277 are easy to use and free from phase inversion and the overload problems found in some other op amps. These devices are unity-gain stable and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions. Dual and quad versions feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction, even when overdriven or overloaded.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA2277U 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.