8-pin (D) package image

OPA336U 활성

단일 공급, 마이크로 파워 CMOS 연산 증폭기 MicroAmplifier™ 시리즈

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA336U/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

OPA336의 주요 특징

  • SINGLE-SUPPLY OPERATION
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 3mV)
  • microPOWER: IQ = 20µA/Amplifier
  • micro SIZE PACKAGES
  • LOW OFFSET VOLTAGE: 125µV max
  • SPECIFIED FROM VS = 2.3V to 5.5V
  • SINGLE, DUAL, AND QUAD VERSIONS
  • APPLICATIONS
    • BATTERY-POWERED INSTRUMENTS
    • PORTABLE DEVICES
    • HIGH-IMPEDANCE APPLICATIONS
    • PHOTODIODE PRE-AMPS
    • PRECISION INTEGRATORS
    • MEDICAL INSTRUMENTS
    • TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owneres.

OPA336에 대한 설명

OPA336 series microPower CMOS operational amplifiers are designed for battery-powered applications. They operate on a single supply with operation as low as 2.1V. The output is rail-to-rail and swings to within 3mV of the supplies with a 100k load. The common-mode range extends to the negative supply—ideal for single-supply applications. Single, dual, and quad versions have identical specifications for maximum design flexibility.

In addition to small size and low quiescent current (20µA/amplifier), they feature low offset voltage (125µV max), low input bias current (1pA), and high open-loop gain (115dB). Dual and quad designs feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction.

OPA336 packages are the tiny SOT23-5 surface mount and SO-8 surface-mount. OPA2336 comes in the miniature MSOP-8 surface-mount, SO-8 surface-mount, and DIP-8 packages. The OPA4336 packages is the space-saving SSOP-16 surface-mount.

All are specified from –40°C to +85°C and operate from –55°C to +125°C. A macromodel is available for download (at www.ti.com) for design analysis.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

OPA336U/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.