28-pin (RHD) package image

PGA870IRHDR 활성

고속 완전 차동 프로그래머블 게인 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PGA870IRHDT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VQFN (RHD) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

PGA870의 주요 특징

  • Wideband +5-V Operation: 650-MHz Bandwidth
  • Low Impedance, Voltage Mode Output
  • Wide Gain Range: –11.5 dB to +20 dB
  • Precise 0.5-dB Gain Steps
    Step-to-Step Gain Error = ±0.03 dB
  • HD2: –93 dBc at 100 MHz
  • HD3: –88 dBc at 100 MHz
  • IMD3: –98 dBc at 100 MHz, –95 dBc at 200 MHz
  • OIP3: +47 dBm at 100 MHz;
    Exceeds +45 dBm for Frequencies to 300 MHz
  • Flexible Gain Control Interface:
    • Supports latched and unlatched options
    • Gain may be set in power-down state
    • Fast setup and hold times: 2.5 ns
  • Low Disable Current: 2 mA
  • Pb-Free (RoHS-Compliant) and Green Package
  • APPLICATIONS
    • Programmable Gain IF Amplifier:
      • Differential signal chains
      • Single-ended to differential conversion
    • Fast Gain Control Loops for:
      • Test/measurement
      • Digital radio signal chains
    • ADC Driver for Wireless Base Station Signal Chains: GSM, WCDMA, MC-GSM
    • Radar/Ranging Systems

    PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
    All other trademarks are the property of their respective owners.

PGA870에 대한 설명

The PGA870 is a wideband programmable-gain amplifier (PGA) for high-speed signal chain and data acquisition systems. The PGA870 has been optimized to provide high bandwidth, low distortion, and low noise, making it ideally suited as a 14-bit analog-to-digital converter (ADC) driver for wireless base station signal chain applications. The wide gain range of –11.5 dB to +20 dB can be adjusted in 0.5-dB gain steps through a 6-bit control word applied to the parallel interface. The gain control interface may be configured as a level-triggered latch or an edge-triggered latch, or it may be placed in an unlatched (transparent) mode. In addition to the 6-bit gain control, the PGA870 contains a power-down pin (PD) that can be used to put the device into a low-current, power-down mode. In this mode, the quiescent current drops to 2 mA, but the gain control circuitry remains active, allowing the gain of the PGA870 to be set before device power-up. The PGA870 is offered in a QFN-28 PowerPAD™ package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PGA870IRHDT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.