8-pin (D) package image

RC4558DR 활성

듀얼, 30V, 3Mhz, 저잡음(8nV/√Hz) 연산 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

RC4558D 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

RC4558의 주요 특징

  • Continuous Short-Circuit Protection
  • Wide Common-Mode and Differential Voltage Ranges
  • No Frequency Compensation Required
  • Low Power Consumption
  • No Latch-Up
  • Unity-Gain Bandwidth: 3 MHz Typ
  • Gain and Phase Match Between Amplifiers
  • Low Noise: 8 nV/√Hz Typ at 1 kHz
  • APPLICATIONS
    • DVD Recorders and Players
    • Pro Audio Mixers

All other trademarks are the property of their respective owners

RC4558에 대한 설명

The RC4558 device is a dual general-purpose operational amplifier, with each half electrically similar to the µA741, except that offset null capability is not provided.

The high common-mode input voltage range and the absence of latch-up make this amplifier ideal for voltage-follower applications. The device is short-circuit protected, and the internal frequency compensation ensures stability without external components.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

RC4558D 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.