6-pin (NGF) package image

SM72480SD-120/NOPB 활성

1.6V, LLP-6 공장 사전 설정 온도 스위치 및 온도 센서
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
패키지 | 핀 WSON (NGF) | 6
작동 온도 범위(°C) -50 to 150
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

SM72480의 주요 특징

  • Renewable Energy Grade
  • Low 1.6V Operation
  • Latching Function: Device Can Latch the Over Temperature Condition
  • Push-pull and Open-Drain Temperature Switch Outputs
  • Very Linear Analog VTEMP Temperature Sensor Output
  • VTEMP Output Short-circuit Protected
  • 2.2 mm by 2.5 mm (typ) WSON-6 Package
  • Excellent Power Supply Noise Rejection

Key Specifications

  • Supply Voltage 1.6V to 5.5V
  • Supply Current 8 μA (typ)
  • Accuracy, Trip Point Temperature 0°C to 150°C ±2.2°C
  • Accuracy, VTEMP 0°C to 150°C ±2.3°C
  • VTEMP Output Drive ±100 μA
  • Operating Temperature −50°C to 150°C
  • Hysteresis Temperature 4.5°C to 5.5°C

All trademarks are the property of their respective owners.

SM72480에 대한 설명

The SM72480 is a low-voltage, precision, dual-output, low-power temperature switch and temperature sensor. The temperature trip point (TTRIP) is set at the factory to be 120°C. Built-in temperature hysteresis (THYST) keeps the output stable in an environment of temperature instability.

In normal operation the SM72480 temperature switch outputs assert when the die temperature exceeds TTRIP. The temperature switch outputs will reset when the temperature falls below a temperature equal to (TTRIP − THYST). The OVERTEMP digital output, is active-high with a push-pull structure, while the OVERTEMP digital output, is active-low with an open-drain structure.

The analog output, VTEMP, delivers an analog output voltage with Negative Temperature Coefficient — NTC.

Driving the TRIP TEST input high: (1) causes the digital outputs to be asserted for in-situ verification and, (2) causes the threshold voltage to appear at the VTEMP output pin, which could be used to verify the temperature trip point.

The SM72480's low minimum supply voltage makes it ideal for 1.8 volt system designs. Its wide operating range, low supply current , and excellent accuracy provide a temperature switch solution for a wide range of commercial and industrial applications.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.