145-pin (GB) package image

SMJ34020AGBM32 새 설계에 권장하지 않음

그래픽 시스템 프로세서

새 설계에 권장하지 않음 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
다음과 동일: 5962-9162303MXA 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-9162303MXA 새 설계에 권장하지 않음 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
패키지 수량 | 캐리어 21 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
수량 | 가격 100u | +

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
  • US ECCN: 3A001A2C

패키징 정보

패키지 | 핀 CPGA (GB) | 145
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 21 | JEDEC TRAY (5+1)

SMJ34020A의 주요 특징

  • Class B High-Reliability Processing
  • 1-µm CMOS Technology
  • Military Operating Temperature Range
        –55°C to 125°C
  • SMJ34020A-32/40
        125/100-ns Instruction Cycle Time
  • Fully Programmable 32-Bit General-Purpose Processor With 512-Megabyte Linear Address Range (Bit Addressable)
  • Second-Generation Graphics System Processor
    • Object-Code Compatible With the SMJ34010
    • Enhanced Instruction Set
    • Optimized Graphics Instructions
    • Coprocessor Interface
  • Pixel Processing, XY Addressing, and Window Checking Built Into the Instruction Set
  • Programmable 1-, 2-, 4-, 8-, 16-, or 32-Bit Pixel Size With 16 Boolean and Six Arithmetic Pixel Processing Options (Raster Ops)
  • 512-Byte LRU On-Chip Instruction Cache
  • Optimized DRAM/VRAM Interface
    • Page-Mode for Burst Memory Operations
    • Dynamic Bus Sizing (16-Bit and 32-Bit Transfers)
    • Byte-Oriented CAS\ Strobes
  • Flexible Host Processor Interface
    • Supports Host Transfers
    • Direct Access to All of the SMJ34020A Address Space
    • Implicit Addressing
    • Prefetch for Enhanced Read Access
  • Programmable CRT Control
    • Composite Sync Mode
    • Separate Sync Mode
    • Synchronization to External Sync
  • Direct Support for Special Features of 1M VRAMs
    • Load Write Mask
    • Load Color Mask
    • Block Write
    • Write Using the Write Mask
  • Flexible Multi-Processor Interface
  • Packaging Options
    • 145-Pin Grid Array Ceramic Package (GB Suffix)
    • 132-Pin Ceramic Quad Flat Pack (Unformed Lead) (HT Suffix)

SMJ34020A에 대한 설명

The SMJ34020A graphics system processor (GSP) is the second generation of an advanced high-performance CMOS 32-bit microprocessor optimized for graphics display systems. With a built-in instruction cache, the ability to simultaneously access memory and registers, and an instruction set designed to expedite raster graphics operations, the SMJ34020A provides user-programmable control of the CRT interface as well as the memory interface (both standard DRAM and multiport video RAM). The 4-gigabit (512-megabyte) physical address space is addressable on bit boundaries using variable width data fields (1 to 32 bits). Additional graphics addressing modes support 1-, 2-, 4-, 8-, 16- and 32-bit wide pixels.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-9162303MXA 새 설계에 권장하지 않음 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
패키지 수량 | 캐리어 21 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
수량 | 가격 100u | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.