20-pin (FK) package image

SNJ54F283FK 활성

빠른 캐리를 지원하는 4비트 이진 전가산기

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
다음과 동일: 5962-9758701Q2A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-9758701Q2A 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 LCCC (FK) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE

SN54F283의 주요 특징

  • Full-Carry Look-Ahead Across the Four Bits
  • Systems Achieve Partial Look-Ahead Performance With the Economy of Ripple Carry
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs

SN54F283에 대한 설명

The ´F283 is a full adder that performs the addition of two 4-bit binary words. The sum ( ) outputs are provided for each bit and the resultant carry (C4) output is obtained from the fourth bit.

The device features full internal look-ahead across all four bits generating the carry term C4 in typically 5.7 ns. This capability provides the system designer with partial look-ahead performance at the economy and reduced package count of a ripple-carry implementation.

The adder logic, including the carry, is implemented in its true form. End-around carry can be accomplished without the need for logic or level inversion.

The ´F283 can be used with either all-active-high (positive logic) or all-active-low (negative logic) operands.

The SN54F283 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F283 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-9758701Q2A 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.