16-pin (W) package image

5962-0050601QFA 활성

쿼드러플 2라인-1라인 데이터 선택기/멀티플렉서

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 CFP (W) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN54LVC157A의 주요 특징

  • Operate from 1.65V to 3.6V
  • Specified from –40°C to 85°C, –40°C to 125°C, and –55°C to 125°C
  • Inputs accept voltages to 5.5V
  • Max tpd of 5.2ns at 3.3V
  • Typical VOLP (output ground bounce) <0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) >2V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000V human-body model (A114-A)
    • 1000V charged-device model (C101)

SN54LVC157A에 대한 설명

These quadruple 2-line to 1-line data selectors/multiplexers are designed for 1.65V to 3.6V VCC operation.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.