패키징 정보
패키지 | 핀 SSOP (DB) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R |
SN74AC04의 주요 특징
- VCC operation of 2 V to 6 V
- Inputs accept voltages to 6 V
- Max tpd of 7 ns at 5 V
SN74AC04에 대한 설명
The AC04 devices contain six independent inverters. The devices perform the Boolean function Y = A.