패키징 정보
패키지 | 핀 SOP (NS) | 14 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC04의 주요 특징
- Operating range of 2 V to 5.5 V
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
SN74AHC04에 대한 설명
The AHC04 devices contain six independent inverters. These devices perform the Boolean function Y = A.