패키징 정보
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1G04-Q1의 주요 특징
- Qualified for automotive applications
- Operating range 2 V to 5.5 V
- ± 8-mA output drive at 5 V
- Latch-up performance exceeds 250 mA Per JESD 17
SN74AHC1G04-Q1에 대한 설명
The SN74AHC1G04-Q1 contains one inverter gate. The device performs the Boolean function Y = A.