패키징 정보
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1G14의 주요 특징
- Operating range 2 V to 5.5 V
- Maximum tpd of 10 ns at 5 V
- Low power consumption, 10-µA max ICC
- ±8-mA output drive at 5 V
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
SN74AHC1G14에 대한 설명
The SN74AHC1G14 device is a single inverter gate. The device performs the Boolean function Y = A.