패키징 정보
패키지 | 핀 SOIC (DW) | 20 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 125 |
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC244-Q1의 주요 특징
- Qualified for automotive applications
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) Process
- Operating range of 2-V to 5.5-V V CC
SN74AHC244-Q1에 대한 설명
The SN74AHC244-Q1 contains one inverter gate. The device performs the Boolean function Y = A.