5-pin (DCK) package image

CAHCT1G126QDCKRQ1 활성

TTL 호환 CMOS 입력 및 3상 출력을 지원하는 오토모티브 단일 3V~5.5V 버퍼

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
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
패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

SN74AHCT1G126-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • Operating Range of 3 V to 5.5 V
  • Max t pd of 6 ns at 5 V
  • Low Power Consumption, 10-µA Max I CC
  • ±8-mA Output Drive at 5 V
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible

SN74AHCT1G126-Q1에 대한 설명

The SN74AHCT1G126 is a single bus buffer gate/line driver with 3-state output.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.