20-pin (NS) package image

SN74ALS240ANSR 활성

3상 출력을 지원하는 8채널 4.5V~5.5V 양극 인버터
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
패키지 | 핀 SOP (NS) | 20
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

SN74ALS240A의 주요 특징

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • pnp Inputs Reduce dc Loading

SN74ALS240A에 대한 설명

These octal buffers/drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. When these devices are used with the ’ALS241, ’AS241A, ’ALS244, and ’AS244A devices, the circuit designer has a choice of selected combinations of inverting and noninverting outputs, symmetrical active-low output-enable (OE)\ inputs, and complementary OE and OE\ inputs. These devices feature high fan-out and improved fan-in.

The -1 version of SN74ALS240A is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL for the -1 version is 48 mA. There is no -1 version of the SN54ALS240A.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.