8-pin (DCU) package image

SN74AVCH2T45DCUR 활성

구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74AVCH2T45DCUT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
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
패키지 | 핀 VSSOP (DCU) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

SN74AVCH2T45의 주요 특징

  • Available in the Texas Instruments NanoFree Package
  • VCC Isolation
  • 2-Rail Design
  • I/Os are 4.6 V Tolerant
  • Partial Power-Down-Mode Operation
  • Bus Hold on Data Inputs
  • Maximum Data Rates
    • 500 Mbps (1.8 V to 3.3 V)
    • 320 Mbps (< 1.8 V to 3.3 V)
    • 320 Mbps (Level-Shifting to 2.5 V or 1.8 V)
    • 280 Mbps (Level-Shifting to 1.5 V)
    • 240 Mbps (Level-Shifting to 1.2 V)
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22

SN74AVCH2T45에 대한 설명

This 2-bit non-inverting bus transceiver uses two separate configurable power-supply rails. The A ports are designed to track VCCA and accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. The B ports are designed to track VCCB and accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. This allows for universal low-voltage bidirectional translation and level-shifting between any of the 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V voltage nodes.

The SN74AVCH2T45 is designed for asynchronous communication between two data buses. The logic levels of the direction-control (DIR pin) input activate either the B-port outputs or the A-port outputs. The device transmits data from the A bus to the B bus when the B-port outputs are activated and from the B bus to the A bus when the A-port outputs are activated. The SN74AVCH2T45 features active bus-hold circuitry, which holds unused or un-driven inputs at a valid logic state. TI does not recommend using pull-up or pull-down resistors with the bus-hold circuitry.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down. The VCC isolation feature ensures that if either VCC input is at GND, then both outputs are in the high-impedance state. The bus-hold circuitry on the powered-up side always stays active.

Active bus-hold circuitry holds unused or un-driven inputs at a valid logic state. NanoFree package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74AVCH2T45DCUT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.