패키징 정보
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R |
SN74CBT3253의 주요 특징
- TTL-Compatible Input Levels
SN74CBT3253에 대한 설명
The SN74CBT3253 is a dual 1-of-4 high-speed TTL-compatible FET multiplexer/demultiplexer. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
1OE\, 2OE\, S0, and S1 select the appropriate B output for the A-input data.