20-pin (PW) package image

SN74LV245APWRG3 활성

3상 출력을 지원하는 8진 버스 트랜시버
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

SN74LV245A의 주요 특징

  • 2-V to 5.5-V V CC operation
  • Maximum t pd of 6.5 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) <0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) >2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • I off supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

SN74LV245A에 대한 설명

These octal bus transceivers are designed for 2-V to 5.5-V V CC operation.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.