14-pin (D) package image

SN74LVC14ADR 활성

슈미트 트리거 입력을 지원하는 6채널, 2V~3.6V 인버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LVC14ADT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
SN74LVC14AD 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN | NIPDAU
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

SN74LVC14A의 주요 특징

  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V human-body model (A114-A)
    • 200-V machine model (A115-A)
    • 1000-V charged-device model (C101)
  • Operate from 1.65 V to 3.6 V VCC
  • Specified from –40°C to +85°C, –40°C to 125°C, and –55°C to 125°C
  • Inputs accept voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 6.4 ns at 3.3 V
  • Typical VOLP (output ground bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) >2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

SN74LVC14A에 대한 설명

The SN54LVC14A hex Schmitt-trigger inverter is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation, and the SN74LVC14A hex Schmitt-trigger inverter is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.

The devices contain six independent inverters and perform the Boolean function Y = A.

Inputs can be driven from either 3.3-V or 5-V devices. This feature allows the use of these devices as translators in a mixed 3.3-V or 5-V system environment.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LVC14ADT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
SN74LVC14AD 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.