24-pin (DW) package image

SN74LVC4245ADWG4 활성

3상 출력을 지원하는 8진 버스 트랜시버 및 3.3V~5V 시프터

다음과 동일: SN74LVC4245ADWE4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LVC4245ADWRG4 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 SOIC (DW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN74LVC4245A의 주요 특징

  • Bidirectional voltage translator
  • 5.5 V on A port and 2.7 V to 3.6 V on B port
  • Control inputs VIH/VIL levels are referenced to VCCA voltage
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model
    • 1000-V Charged-Device Model

SN74LVC4245A에 대한 설명

This 8-bit (octal) noninverting bus transceiver contains two separate supply rails; B port has VCCB, which is set at 3.3 V, and A port has VCCA, which is set at 5 V. This allows for translation from a 3.3-V to a 5-V environment, and vice versa.

The SN74LVC4245A device is designed for asynchronous communication between data buses. The device transmits data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable (OE) input can be used to disable the device so the buses are effectively isolated. The control circuitry (DIR, OE) is powered by VCCA.

The SN74LVC4245A device terminal out allows the designer to switch to a normal all-3.3-V or all-5-V 20-terminal SN74LVC4245 device without board re-layout. The designer uses the data paths for pins 2–11 and 14–23 of the SN74LVC4245A device to align with the conventional ’245 terminal out.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LVC4245ADWRG4 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.