20-pin (DB) package image

SN74LVC541ADBR 활성

3상 출력을 지원하는 8채널, 1.65V~3.6V 버퍼

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: SN74LVC541ADBRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DB) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

SN74LVC541A의 주요 특징

  • Operate From 1.65 V to 3.6 V
  • Inputs Accept Voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 5.1 ns at 3.3 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
    >2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Support Mixed-Mode Signal Operation on
    All Ports (5-V Input/Output Voltage With
    3.3-V VCC)
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA
    Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • On Products Compliant to MIL-PRF-38535,
    All Parameters Are Tested Unless Otherwise Noted.
    On All Other Products, Production Processing Does
    Not Necessarily Include Testing of All Parameters.

SN74LVC541A에 대한 설명

The SN54LVC541A octal buffer/driver is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation, and the SN74LVC541A octal buffer/driver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.

The ’LVC541A devices are ideal for driving bus lines or buffering memory address registers.

These devices feature inputs and outputs on opposite sides of the package to facilitate printed circuit board layout.

The 3-state control gate is a 2-input AND gate with active-low inputs so that, if either output enable (OE1 or OE2) input is high, all eight outputs are in the high-impedance state.

Inputs can be driven from either 3.3-V or 5-V devices. This feature allows the use of these devices as translators in a mixed 3.3-V/5-V system environment.

These devices are fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the devices when they are powered down.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기