48-pin (DCA) package image

TAS5760MDCA 활성

55W 스테레오, 114W 모노, 4.5V~26.4V 공급, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5760MDCAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (DCA) | 48
작동 온도 범위(°C) -25 to 85
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

TAS5760M의 주요 특징

  • Audio Performance (PVDD = 19 V, RSPK = 8 Ω, SPK_GAIN[1:0] Pins = 01)
    • Idle Channel Noise = 100 µVrms (A-Wtd)
    • THD+N = 0.03% (at 1 W, 1 kHz)
    • SNR = 105 dB A-Wtd (Ref. to THD+N = 1%)
  • Audio I/O Configuration:
    • Single Stereo I²S Input
    • Stereo Bridge Tied Load (BTL) or Mono Parallel Bridge Tied Load (PBTL) Operation
    • 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz Sample Rates
  • General Operational Features:
    • Selectable Hardware or Software Control
    • Integrated Digital Output Clipper
    • Programmable I²C Address (1101100[R/W] or 1101101[R/W])
    • Closed-Loop Amplifier Architecture
    • Adjustable Switching Frequency for Speaker Amplifier
  • Robustness Features:
    • Clock Error, DC, and Short-Circuit Protection
    • Overtemperature and Programmable Overcurrent Protection

TAS5760M에 대한 설명

The TAS5760M is a stereo I2S input device which includes hardware and software (I²C) control modes, integrated digital clipper, several gain options, and a wide power supply operating range to enable use in a multitude of applications. The TAS5760M operates with a nominal supply voltage from 4.5 to 24 VDC.

An optimal mix of thermal performance and device cost is provided in the 120-mΩ RDS(ON) of the output MOSFETs. Additionally, a thermally enhanced 48-Pin TSSOP provides excellent operation in the elevated ambient temperatures found in modern consumer electronic devices.

The entire TAS5760xx family is pin-to-pin compatible in the 48-Pin TSSOP package. Alternatively, to achieve the smallest possible solutions size for applications where pin-to-pin compatibility and a headphone or line driver are not required, a 32-Pin TSSOP package is offered for the TAS5760M and TAS5760L devices. The I2C register map in all of the TAS5760xx devices are identical, to ensure low development overhead when choosing between devices based upon system-level requirements.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5760MDCAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.