20-pin (J) package image

5962-8515521RA 새 설계에 권장하지 않음

고성능 Impact-X PAL 회로

새 설계에 권장하지 않음 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
  • US ECCN: 3A001A2C

패키징 정보

패키지 | 핀 CDIP (J) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE

TIBPAL16R8-7M의 주요 특징

  • High-Performance Operation:
    • fmax (no feedback)
      TIBPAL16R' -5C Series . . . 125 MHz Min
      TIBPAL16R' - 7M Series . . . 100 MHz Min
    • fmax (internal feedback)
      TIBPAL16R' -5C Series . . . 125 MHz Min
      TIBPAL16R' -7M Series . . . 100 MHz Min
    • fmax (external feedback)
      TIBPAL16R' -5C Series . . . 117 MHz Min
      TIBPAL16R' - 7M Series . . . 74 MHz Min
    • Propagation Delay
      TIBPAL16L8-5C Series . . . 5 ns Max
      TIBPAL16L8-7M Series . . . 7 ns Max
      TIBPAL16R' -5C Series (CLK-to-Q) . . . 4 ns Max
      TIBPAL16R' -7M Series (CLK-to-Q) . . . 6.5 ns Max
  • Functionally Equivalent, but Faster than, Existing 20-Pin PLDs
  • Preload Capability on Output Registers Simplifies Testing
  • Power-Up Clear on Registered Devices (All Register Outputs are Set Low, but Voltage Levels at the Output Pins Go High)
  • Package Options Include Both Plastic and Ceramic Chip Carriers in Addition to Plastic and Ceramic DIPs
  • Security Fuse Prevents Duplication
  • DEVICE
    I
    INPUTS
    3-STATE
    O OUTPUTS
    REGISTERED
    Q OUTPUTS
    I/O
    PORT
    S
    'PAL16L8
    10
    2
    0
    6
    'PAL16R4
    8
    0
    4 (3-state buffers)
    4
    'PAL16R6
    8
    0
    6 (3-state buffers)
    2
    'PAL16R8
    8
    0
    8 (3-state buffers)
    0

    These devices are covered by U.S. Patent 4,410,987.
    IMPACT-X is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
    PAL is a registered trademark of Advanced Micro Devices Inc.

TIBPAL16R8-7M에 대한 설명

These programmable array logic devices feature high speed and functional equivalency when compared with currently available devices. These IMPACT-XTM circuits combine the latest Advanced Low-Power Schottky technology with proven titanium-tungsten fuses to provide reliable, high-performance substitutes for conventional TTL logic. Their easy programmability allows for quick design of custom functions and typically results in a more compact circuit board.

The TIBPAL16' C series is characterized from 0°C to 75°C. The TIBPAL16' M series is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.