14-pin (N) package image

TLC0834IN 활성

8비트, 4채널, 20kSPS ADC 직렬 출력, uProcessor 주변 장치/독립형, 원격 직렬을 지원하는 연산 데이터 링크

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 PDIP (N) | 14
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

TLC0834의 주요 특징

  • 8-Bit Resolution
  • Easy Microprocessor Interface or
    Stand-Alone Operation
  • Operates Ratiometrically or With 5-V Reference
  • 4- or 8-Channel Multiplexer Options With
    Address Logic
  • Input Range 0 to 5 V With Single 5-V Supply
  • Remote Operation With Serial Data Link
  • Inputs and Outputs Are Compatible With TTL and MOS
  • Conversion Time of 32 us at
    fclock = 250 kHz
  • Functionally Equivalent to the ADC0834 and ADC0838 Without the Internal Zener Regulator Network
  • Total Unadjusted Error...±1 LSB

TLC0834에 대한 설명

These devices are 8-bit successive- approximation analog-to-digital converters, each with an input-configurable multichannel multiplexer and serial input/output. The serial input/ output is configured to interface with standard shift registers or microprocessors. Detailed information on interfacing with most popular microprocessors is readily available from the factory.

The TLC0834 (4-channel) and TLC0838 (8-channel) multiplexer is software-configured for single-ended or differential inputs as well as pseudodifferential input assignments. The differential analog voltage input allows for common-mode rejection or offset of the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding of any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.

The TLC0834C and TLC0838C are characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC0834I and TLC0838I are characterized for operation from -40°C to 85°C. The TLC0834Q is characterized for operation from -40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.