20-pin (N) package image

TLC1542IN 활성

0C~70C의 온도 범위를 지원하는 10비트, 38kSPS ADC 직렬 출력, 온칩 시스템 클록, 11채널

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
패키지 | 핀 PDIP (N) | 20
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE

TLC1542의 주요 특징

  • 10-Bit Resolution A/D Converter
  • 11 Analog Input Channels
  • Three Built-In Self-Test Modes
  • Inherent Sample-and-Hold Function
  • Total Unadjusted Error. . .±1 LSB Max
  • On-Chip System Clock
  • End-of-Conversion (EOC) Output
  • Terminal Compatible With TLC542
  • CMOS Technology

TLC1542에 대한 설명

The TLC1542C, TLC1542I, TLC1542M, TLC1542Q, TLC1543C, TLC1543I, and TLC1543Q are CMOS 10-bit switched-capacitor successive-approximation analog-to-digital converters. These devices have three inputs and a 3-state output [chip select (CS), input-output clock (I/O CLOCK), address input (ADDRESS), and data output (DATA OUT)] that provide a direct 4-wire interface to the serial port of a host processor. These devices allow high-speed data transfers from the host.

In addition to a high-speed A/D converter and versatile control capability, these devices have an on-chip 14-channel multiplexer that can select any one of 11 analog inputs or any one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatic. At the end of A/D conversion, the end-of-conversion (EOC) output goes high to indicate that conversion is complete. The converter incorporated in the devices features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating free-air temperature range.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.