8-pin (D) package image

TLC1549CDR 활성

10비트, 38kSPS ADC 직렬 출력, 온칩 시스템 클록, 단일 채널

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC1549CD 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TLC1549의 주요 특징

  • 10-Bit-Resolution A/D Converter
  • Inherent Sample and Hold
  • Total Unadjusted Error . . . ±1 LSB Max
  • On-Chip System Clock
  • Terminal Compatible With TLC549 and TLV1549
  • CMOS Technology

TLC1549에 대한 설명

The TLC1549C, TLC1549I, and TLC1549M are 10-bit, switched-capacitor, successive-approximation analog-to-digital converters. These devices have two digital inputs and a 3-state output [chip select (CS\), input-output clock (I/O CLOCK), and data output (DATA OUT)] that provide a three-wire interface to the serial port of a host processor.

The sample-and-hold function is automatic. The converter incorporated in these devices features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-
error conversion over the full operating free-air temperature range.

The TLC1549C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC1549I is characterized for operation from -40°C to 85°C. The TLC1549M is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC1549CD 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.