8-pin (JG) package image

TLC3702MJG 활성

토템 폴 출력을 지원하는 저전력 LinCMOS™ 듀얼 콤퍼레이터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 CDIP (JG) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

TLC3702M에 대한 설명

The TLC3702 consists of two independent micropower voltage comparators designed to operate from a single supply and be compatible with modern HCMOS logic systems. They are functionally similar to the LM339 but use one-twentieth of the power for similar response times. The push-pull CMOS output stage drives capacitive loads directly without a power-consuming pullup resistor to achieve the stated response time. Eliminating the pullup resistor not only reduces power dissipation, but also saves board space and component cost. The output stage is also fully compatible with TTL requirements.

Texas Instruments LinCMOS™ process offers superior analog performance to standard CMOS processes. Along with the standard CMOS advantages of low power without sacrificing speed, high input impedance, and low bias currents, the LinCMOS™ process offers extremely stable input offset voltages with large differential input voltages. This characteristic makes it possible to build reliable CMOS comparators.

The TLC3702C is characterized for operation over the commercial temperature range of 0°C to 70°C. The TLC3702I is characterized for operation over the extended industrial temperature range of –40°C to 85°C. The TLC3702M is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.