TLC372QDRG4 image

TLC372QDRG4 마지막 구매

듀얼 범용 LinCMOS™ 차동 콤퍼레이터

마지막 구매 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC372QDG4 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TLC372의 주요 특징

  • Single or Dual-Supply Operation
  • Wide Range of Supply Voltages 2 V to 18 V
  • Low Supply Current Drain 150 µA Typ at 5 V
  • Fast Response Time . . . 200 ns Typ for TTL-Level Input Step
  • Built-in ESD Protection
  • High Input Impedance . . . 1012 Ω Typ
  • Extremely Low Input Bias Current 5 pA Typ
  • Ultrastable Low Input Offset Voltage
  • Input Offset Voltage Change at Worst-Case Input Conditions Typically 0.23 µV/Month, Including the First 30 Days
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes Ground
  • Output Compatible With TTL, MOS, and CMOS
  • Pin-Compatible With LM393

LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TLC372에 대한 설명

This device is fabricated using LinCMOS™ technology and consists of two independent voltage comparators, each designed to operate from a single power supply. Operation from dual supplies is also possible if the difference between the two supplies is 2 V to 18 V. Each device features extremely high input impedance (typically greater than 1012Ω), allowing direct interfacing with high-impedance sources. The outputs are n-channel open-drain configurations and can be connected to achieve positive-logic wired-AND relationships.

The TLC372 has internal electrostatic discharge (ESD) protection circuits and has been classified with a 1000-V ESD rating using human body model testing. However, care should be exercised in handling this device as exposure to ESD may result in a degradation of the device parametric performance.

The TLC372C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC372I is characterized for operation from –40°C to 85°C. The TLC372M is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The TLC372Q is characterized for operation from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC372QDG4 구형
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.