20-pin (FK) package image

TLC7226MFKB 활성

8비트, 5us 쿼드 DAC, 병렬 입력, 단일/듀얼 전압

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
다음과 동일: 5962-87802012A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-87802012A 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 100u | +

품질 정보

등급 Military
RoHS 면제
REACH
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-NC-NC-NC
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
  • US ECCN: 3A001A2C

패키징 정보

패키지 | 핀 LCCC (FK) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE

TLC7226M의 주요 특징

  • Four 8-Bit D/A Converters
  • Microprocessor Compatible
  • TTL/CMOS Compatible
  • Single Supply Operation Possible
  • CMOS Technology
  • Applications
    • Process Control
    • Automatic Test Equipment
    • Automatic Calibration of Large System Parameters, e.g. Gain/Offset

LinBiCMOS is a trademark of Texas Instruments.

TLC7226M에 대한 설명

The TLC7226C, TLC7226I, and TLC7226M consist of four 8-bit voltage-output digital-to-analog converters (DACs) with output buffer amplifiers and interface logic on a single monolithic chip.

Separate on-chip latches are provided for each of the four DACs. Data is transferred into one of these data latches through a common 8-bit TTL/CMOS-compatible 5-V input port. Control inputs A0 and A1 determine which DAC is loaded when WR goes low. The control logic is speed compatible with most 8-bit microprocessors.

Each DAC includes an output buffer amplifier capable of sourcing up to 5 mA of output current.

The TLC7226 performance is specified for input reference voltages from 2 V to VDD – 4 V with dual supplies. The voltage mode configuration of the DACs allows the TLC7226 to be operated from a single power supply rail at a reference of 10 V.

The TLC7226 is fabricated in a LinBiCMOS™ process that has been specifically developed to allow high-speed digital logic circuits and precision analog circuits to be integrated on the same chip. The TLC7226 has a common 8-bit data bus with individual DAC latches. This provides a versatile control architecture for simple interface to microprocessors. All latch-enable signals are level triggered.

Combining four DACs, four operational amplifiers, and interface logic into either a 0.3-inch wide, 20-terminal dual-in-line IC (DIP) or a small 20-terminal small-outline IC (SOIC) allows a dramatic reduction in board space requirements and offers increased reliability in systems using multiple converters. The Leadless Ceramic Chip Carrier (LCCC) package provides for operation at military temperature range. The pinout is aimed at optimizing board layout with all of the analog inputs and outputs at one end of the package and all of the digital inputs at the other.

The TLC7226C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC7226I is characterized for operation from –25°C to 85°C. The TLC7226M is characterized for operation from –55°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-87802012A 활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 100u | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.