TLC7528CFNR 구형

8비트, 0.1μs 듀얼 MDAC, 병렬 입력, DSP를 위한 빠른 제어 신호, 쉬운 마이크로 I/F

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC7528CFN 구형
패키지 수량 | 캐리어 46 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 PLCC (FN) | 20
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

TLC7528의 주요 특징

  • Easily Interfaced to Microprocessors
  • On-Chip Data Latches
  • Monotonic Over the Entire A/D Conversion Range
  • Interchangeable With Analog Devices AD7528 and PMI PM-7528
  • Fast Control Signaling for Digital Signal Processor (DSP) Applications Including Interface With TMS320
  • Voltage-Mode Operation
  • CMOS Technology

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC7528에 대한 설명

The TLC7528C, TLC7528E, and TLC7528I are dual, 8-bit, digital-to-analog converters (DACs) designed with separate on-chip data latches and feature exceptionally close DAC-to-DAC matching. Data is transferred to either of the two DAC data latches through a common, 8-bit, input port. Control input DACA/DACB determines which DAC is to be loaded. The load cycle of these devices is similar to the write cycle of a random-access memory, allowing easy interface to most popular microprocessor buses and output ports. Segmenting the high-order bits minimizes glitches during changes in the most significant bits, where glitch impulse is typically the strongest.

These devices operate from a 5V to 15V power supply and dissipates less than 15 mW (typical). The 2- or 4-quadrant multiplying makes these devices a sound choice for many microprocessor-controlled gain-setting and signal-control applications. It can be operated in voltage mode, which produces a voltage output rather than a current output. Refer to the typical application information in this data sheet.

The TLC7528C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC7528I is characterized for operation from -25°C to 85°C. The TLC7528E is characterized for operation from -40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLC7528CFN 구형
패키지 수량 | 캐리어 46 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기