8-pin (D) package image

TLV0831IDR 활성

8비트 49kSPS ADC 직렬 출력, 차동 입력, SE 입력으로 구성 가능, 1채널

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV0831ID 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TLV0831의 주요 특징

  • 8-Bit Resolution
  • 2.7 V to 3.6 V VCC
  • Easy Microprocessor Interface or Standalone Operation
  • Operates Ratiometrically or With VCC Reference
  • Single Channel or Multiplexed Twin Channels With Single-Ended or Differential Input Options
  • Input Range 0 V to VCC With VCC Reference
  • Inputs and Outputs Are Compatible With TTL and MOS
  • Conversion Time of 32 us at f(CLK) = 250 kHz
  • Designed to Be Functionally Equivalent to the National Semiconductor ADC0831 and ADC0832 at 3 V Supply
  • Total Unadjusted Error . . . ± 1 LSB

TLV0831에 대한 설명

These devices are 8-bit successive-approximation analog-to-digital converters. The TLV0831 has single input channels; the TLV0832 has multiplexed twin input channels. The serial output is configured to interface with standard shift registers or microprocessors.

The TLV0832 multiplexer is software configured for single-ended or differential inputs. The differential analog voltage input allows for common-mode rejection or offset of the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.

The operation of the TLV0831 and TLV0832 devices is very similar to the more complex TLV0834 and TLV0838 devices. Ratiometric conversion can be attained by setting the REF input equal to the maximum analog input signal value, which gives the highest possible conversion resolution. Typically, REF is set equal to VCC (done internally on the TLV0832).

The TLV0831C and TLV0832C are characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV0831I and TLV0832I are characterized for operation from -40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLV0831ID 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.